Řada 2450 energetických řetězů | Lze otevřít na vnitřním poloměru z obou stran, uzavřít na vnějším poloměru | Vnitřní výška: 25 mm

<p>Série 2450</p>
igus-icon-lupe
2450.02.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2450.02.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2450.02.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
<p>Série 2450</p>
Řada 2450 energetických řetězů | Lze otevřít na vnitřním poloměru z obou stran, uzavřít na vnějším poloměru | Vnitřní výška: 25 mm
Řada 2450 energetických řetězů | Lze otevřít na vnitřním poloměru z obou stran, uzavřít na vnějším poloměru | Vnitřní výška: 25 mm
Řada 2450 energetických řetězů | Lze otevřít na vnitřním poloměru z obou stran, uzavřít na vnějším poloměru | Vnitřní výška: 25 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
Vnitřní výška [Hi]
25 mm
Max. průměr kabelu
Max. průměr kabelu
23 mm
Princip otvírání
Princip otvírání
Otevíratelné po vnitřním poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
Vnitřní šířka [Bi]
25 mm
Poloměr ohybu [R]
Poloměr ohybu [R]
75 mm

Struktura článku & výpočet ceny

Excentrické posuvy
mm
Celková cena
1 880,34 CZK
85,47 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu
připraveno k přepravě za 72 hodin

Seznam dílů

(1)
e-chain®
Díl č. : 2450.02.075.01 880,34 CZK
Řada 2450 energetických řetězů | Lze otevřít na vnitřním poloměru z obou stran, uzavřít na vnějším poloměru | Vnitřní výška: 25 mm