Řada 2600 energy chain | Možnost otevření ve vnitřním poloměru z obou stran | Vnitřní výška: 35 mm

<p>Série 2600</p>
igus-icon-lupe
2600.05.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2600.05.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2600.05.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2600.05.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 5
<p>Série 2600</p>
Řada 2600 energy chain | Možnost otevření ve vnitřním poloměru z obou stran | Vnitřní výška: 35 mm
Řada 2600 energy chain | Možnost otevření ve vnitřním poloměru z obou stran | Vnitřní výška: 35 mm
Řada 2600 energy chain | Možnost otevření ve vnitřním poloměru z obou stran | Vnitřní výška: 35 mm
Řada 2600 energy chain | Možnost otevření ve vnitřním poloměru z obou stran | Vnitřní výška: 35 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
Vnitřní výška [Hi]
35 mm
Max. průměr kabelu
Max. průměr kabelu
32 mm
Princip otvírání
Princip otvírání
Otevíratelné po vnitřním poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
Vnitřní šířka [Bi]
50 mm
Poloměr ohybu [R]
Poloměr ohybu [R]
63 mm

Struktura článku & výpočet ceny

Excentrické posuvy
mm
Celková cena
1 926,54 CZK
107,03 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu
připraveno k přepravě za 72 hodin

Seznam dílů

(1)
e-chain®
Díl č. : 2600.05.063.01 926,54 CZK
Řada 2600 energy chain | Možnost otevření ve vnitřním poloměru z obou stran | Vnitřní výška: 35 mm