1400 série | Otevíratelné z obou stran podél vnitřního poloměru | Vnitřní výška: 21 mm

<p>Série 1400 | Otevíratelná oboustranně po vnitřním poloměru | Vnitřní výška: 21 mm</p>
igus-icon-lupe
1400.015.035.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1400.015.035.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1400.015.035.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1400.015.035.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play icon1400.015.035.0 video
igus-icon-lupe
1 z 6
<p>Série 1400 | Otevíratelná oboustranně po vnitřním poloměru | Vnitřní výška: 21 mm</p>
1400 série | Otevíratelné z obou stran podél vnitřního poloměru | Vnitřní výška: 21 mm
1400 série | Otevíratelné z obou stran podél vnitřního poloměru | Vnitřní výška: 21 mm
1400 série | Otevíratelné z obou stran podél vnitřního poloměru | Vnitřní výška: 21 mm
1400 série | Otevíratelné z obou stran podél vnitřního poloměru | Vnitřní výška: 21 mm
1400 série | Otevíratelné z obou stran podél vnitřního poloměru | Vnitřní výška: 21 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
Vnitřní výška [Hi]
21 mm
Max. průměr kabelu
Max. průměr kabelu
18 mm
Princip otvírání
Princip otvírání
Otevíratelné po vnitřním poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
Vnitřní šířka [Bi]
15 mm
Poloměr ohybu [R]
Poloměr ohybu [R]
35 mm

Struktura článku & výpočet ceny

Excentrické posuvy
mm
Celková cena
1 062,37 CZK
34,27 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu
připraveno k přepravě za 72 hodin

Seznam dílů

(1)
e-chain®
Díl č. : 1400.015.035.01 062,37 CZK
1400 série | Otevíratelné z obou stran podél vnitřního poloměru | Vnitřní výška: 21 mm