Energetické řetězy série 17 | otevírání zipem podél vnějšího poloměru| Vnitřní výška: 32 mm

17 energy chain series
igus-icon-lupe
17.1.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
17.1.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
17.1.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
17 energy chain series
Energetické řetězy série 17 | otevírání zipem podél vnějšího poloměru| Vnitřní výška: 32 mm
Energetické řetězy série 17 | otevírání zipem podél vnějšího poloměru| Vnitřní výška: 32 mm
Energetické řetězy série 17 | otevírání zipem podél vnějšího poloměru| Vnitřní výška: 32 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
Vnitřní výška [Hi]
32 mm
Max. průměr kabelu
Max. průměr kabelu
28 mm
Princip otvírání
Princip otvírání
Otevíratelné podél vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
Vnitřní šířka [Bi]
15 mm
Poloměr ohybu [R]
Poloměr ohybu [R]
63 mm

Struktura článku & výpočet ceny

Excentrické posuvy
mm
Celková cena
1 372,14 CZK
41,58 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu
připraveno k přepravě za 72 hodin

Seznam dílů

(1)
e-chain®
Díl č. : 17.1.063.01 372,14 CZK
Energetické řetězy série 17 | otevírání zipem podél vnějšího poloměru| Vnitřní výška: 32 mm