Série energetických řetězů 09 | Otevírání zipem ve vnějším poloměru| Vnitřní výška: 15 mm

09 energetická trubka
igus-icon-lupe
09.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
09.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
09.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
09 energetická trubka
Série energetických řetězů 09 | Otevírání zipem ve vnějším poloměru| Vnitřní výška: 15 mm
Série energetických řetězů 09 | Otevírání zipem ve vnějším poloměru| Vnitřní výška: 15 mm
Série energetických řetězů 09 | Otevírání zipem ve vnějším poloměru| Vnitřní výška: 15 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
Vnitřní výška [Hi]
15 mm
Max. průměr kabelu
Max. průměr kabelu
13 mm
Princip otvírání
Princip otvírání
Otevíratelné podél vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
Vnitřní šířka [Bi]
10 mm
Poloměr ohybu [R]
Poloměr ohybu [R]
28 mm

Struktura článku & výpočet ceny

Excentrické posuvy
mm
Celková cena
1 463,00 CZK
29,26 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu
připraveno k přepravě za 72 hodin

Seznam dílů

(1)
e-chain®
Díl č. : 09.10.028.01 463,00 CZK
Série energetických řetězů 09 | Otevírání zipem ve vnějším poloměru| Vnitřní výška: 15 mm