Energetický řetěz série 4040HD | Extra robustní řetězy pro velmi dlouhé pojezdy | vnitřní výška: 56 mm

4040HD.05.135.0 product image
igus-icon-lupe
4040HD.05.135.0 technical drawing
igus-icon-lupe
4040HD.05.135.0 technical drawing
igus-icon-lupe
4040HD.05.135.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
Energetický řetěz série 4040HD | Extra robustní řetězy pro velmi dlouhé pojezdy | vnitřní výška: 56 mm
Energetický řetěz série 4040HD | Extra robustní řetězy pro velmi dlouhé pojezdy | vnitřní výška: 56 mm
Energetický řetěz série 4040HD | Extra robustní řetězy pro velmi dlouhé pojezdy | vnitřní výška: 56 mm
Energetický řetěz série 4040HD | Extra robustní řetězy pro velmi dlouhé pojezdy | vnitřní výška: 56 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
Vnitřní výška [Hi]
56 mm
Max. průměr kabelu
Max. průměr kabelu
50 mm
Princip otvírání
Princip otvírání
Lze otevřít podél vnitřního a vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
Vnitřní šířka [Bi]
50 mm
Poloměr ohybu [R]
Poloměr ohybu [R]
135 mm

Struktura článku & výpočet ceny

Excentrické posuvy
mm
Celková cena
6 577,01 CZK
597,91 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu
připraveno k přepravě za 72 hodin

Seznam dílů

(1)
e-chain®
Díl č. : 4040HD.05.135.06 577,01 CZK
Energetický řetěz série 4040HD | Extra robustní řetězy pro velmi dlouhé pojezdy | vnitřní výška: 56 mm