Energy chain 4140C series | for extremely long travels and unsupported, side-mounted applications | inner height: 56mm

4140C.05.135.0 product image
igus-icon-lupe
Vnitřní výška [Hi]
Vnitřní výška [Hi]
56 mm
Max. cable diameter
Max. cable diameter
50 mm
Princip otvírání
Princip otvírání
Lze otevřít podél vnitřního a vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
Vnitřní šířka [Bi]
50 mm
Poloměr ohybu [R]
Poloměr ohybu [R]
135 mm

Struktura článku & výpočet ceny

Excentrické posuvyinfo
info
Celková cena
3 993,66 CZK
363,06 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu
připraveno k přepravě za 72 hodin

Seznam dílů

(1)
e-chain®
Díl č. : 4140C.05.135.03 993,66 CZK
Energy chain 4140C series | for extremely long travels and unsupported, side-mounted applications | inner height: 56mm