514: Aretovací šroub – metrický

I-514-M12 product image
igus-icon-lupe
I-514-M12 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 2
I-514-M12 product image
I-514-M12 technical drawing
  • Bez halogenů, fosforu a kadmia
  • Díly s metrickým závitem: PA-GF
  • IP54
  • Teplotní rozsah: -20 °C až +60 °C; krátkodobě +100 °C
  • Materiál: Světle šedý polyamid vyztužený sklolaminátem
igus-icon-lieferzeitI-514-M12
M12 x1,5
Nejste si jisti, zda se bude hodit?