PMAFLEX PIS/PIH: Vysoce flexibilní drážkované trubky se střední hmotností – černé

I-PIST-07B product image
igus-icon-lupe
I-PIST-07B technical drawing
igus-icon-lupe
I-PIST-07B technical drawing
igus-icon-lupe
1 of 3
I-PIST-07B product image
I-PIST-07B technical drawing
I-PIST-07B technical drawing
  • Speciálně modifikovaný polyamid 12
  • PIS: střední (jmenovitá šířka od 07 do 48)
  • PIH: velká (jmenovitá šířka od 56 do 125)
  • Samoshášivé
  • Bez halogenů a kadmia
  • Dobré mechanické vlastnosti i při nízkých teplotách
  • Rozsah teplot: -50 °C až +95 °C; krátkodobě: +150 °C
  • Chemická odolnost: Proti palivům, minerálním olejům, mazivům, zásadám, kyselinám, bázím atd.
igus-icon-lieferzeitI-PIST-07B
7
Fine profile T - tight bending radius