igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
11.3 mm
Max. průměr kabelu
5 mm

Princip otvírání
Otevíratelné po vnitřním poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
30 mm
Poloměr ohybu [R]
18 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvy
mm
Celková cena
17,71 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu1 186,57 CZK
připraveno k přepravě za 48 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : Z065.3/9.018.01 186,57 CZK
Energetický řetěz série Z065.3 | Se 3 komorami, dělený příčník podél vnitřního poloměru | Vnitřní výška: 11,3 mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeitZ065.3/9.018.03018