igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
9.4 mm
Max. průměr kabelu
4.5 mm

Princip otvírání
Otevíratelné podél vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
30 mm
Poloměr ohybu [R]
28 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvy
mm
Celková cena
15,79 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu1 215,83 CZK
připraveno k přepravě za 48 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : E045.3/9.028.01 215,83 CZK
Energetický řetěz série E045.3 | Dělené příčky podél vnější poloměr | Vnitřní výška: 9,4 mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeitE045.3/9.028.03028