igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
9.4 mm
Max. průměr kabelu
5 mm

Princip otvírání
Otevíratelné podél vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
15.5 mm
Poloměr ohybu [R]
18 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvy
mm
Celková cena
14,25 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu1 097,25 CZK
připraveno k přepravě za 48 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : E045.2/7.018.01 097,25 CZK
Energetický řetěz série E045.2 | Se dvěma komorami, kabely lze tlačit po vnějším poloměru | Vnitřní výška: 13 mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeitE045.2/7.018.015.518