Energetický řetěz série Z26.2 | Se 2 komorami; kabel lze zasunout podél vnitřního poloměru | Vnitřní výška: 37,1 mm

série easy chain Z26.2
igus-icon-lupe
Z26.2/45.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z26.2/45.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z26.2/45.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
série easy chain Z26.2
Energetický řetěz série Z26.2 | Se 2 komorami; kabel lze zasunout podél vnitřního poloměru | Vnitřní výška: 37,1 mm
Energetický řetěz série Z26.2 | Se 2 komorami; kabel lze zasunout podél vnitřního poloměru | Vnitřní výška: 37,1 mm
Energetický řetěz série Z26.2 | Se 2 komorami; kabel lze zasunout podél vnitřního poloměru | Vnitřní výška: 37,1 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
Vnitřní výška [Hi]
37.1 mm
Max. průměr kabelu
Max. průměr kabelu
20 mm
Princip otvírání
Princip otvírání
Otevíratelné po vnitřním poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
Vnitřní šířka [Bi]
100 mm
Poloměr ohybu [R]
Poloměr ohybu [R]
63 mm

Struktura článku & výpočet ceny

Excentrické posuvy
mm
Celková cena
1 510,74 CZK
83,93 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu
připraveno k přepravě za 48 hodin

Seznam dílů

(1)
e-chain®
Díl č. : Z26.2/45.063.01 510,74 CZK
Energetický řetěz série Z26.2 | Se 2 komorami; kabel lze zasunout podél vnitřního poloměru | Vnitřní výška: 37,1 mm