Energetický řetěz série Z300.2 | se dvěma komorami, kabely lze zasouvat podél vnitřního poloměru | Vnitřní výška: 48,5 mm

easy chain série Z300.2
igus-icon-lupe
Z300.2/45.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z300.2/45.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z300.2/45.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
easy chain série Z300.2
Energetický řetěz série Z300.2 | se dvěma komorami, kabely lze zasouvat podél vnitřního poloměru | Vnitřní výška: 48,5 mm
Energetický řetěz série Z300.2 | se dvěma komorami, kabely lze zasouvat podél vnitřního poloměru | Vnitřní výška: 48,5 mm
Energetický řetěz série Z300.2 | se dvěma komorami, kabely lze zasouvat podél vnitřního poloměru | Vnitřní výška: 48,5 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
Vnitřní výška [Hi]
48.5 mm
Max. průměr kabelu
Max. průměr kabelu
20 mm
Princip otvírání
Princip otvírání
Otevíratelné po vnitřním poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
Vnitřní šířka [Bi]
100 mm
Poloměr ohybu [R]
Poloměr ohybu [R]
75 mm

Struktura článku & výpočet ceny

Excentrické posuvy
mm
Celková cena
2 217,60 CZK
147,84 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu
připraveno k přepravě za 48 hodin

Seznam dílů

(1)
e-chain®
Díl č. : Z300.2/45.075.02 217,60 CZK
Energetický řetěz série Z300.2 | se dvěma komorami, kabely lze zasouvat podél vnitřního poloměru | Vnitřní výška: 48,5 mm