igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
24.3 mm
Max. průměr kabelu
18 mm

Princip otvírání
Otevíratelné podél vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
77 mm
Poloměr ohybu [R]
55 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvy
mm
Celková cena
58,14 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu1 279,08 CZK
připraveno k přepravě za 48 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : E200.2/35.055.01 279,08 CZK
Energetický řetěz série E200.2 | Se 2 komorami lze kabely zasunout podél vnějšího poloměru | Vnitřní výška: 24,3 mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeitE200.2/35.055.07755