Energetický řetěz řady E03 | Dělené příčky podél vnějšího poloměru| Vnitřní výška: 5 mm

easy chain E03
igus-icon-lupe
E03.05.010.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E03.05.010.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E03.05.010.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
easy chain E03
Energetický řetěz řady E03 | Dělené příčky podél vnějšího poloměru| Vnitřní výška: 5 mm
Energetický řetěz řady E03 | Dělené příčky podél vnějšího poloměru| Vnitřní výška: 5 mm
Energetický řetěz řady E03 | Dělené příčky podél vnějšího poloměru| Vnitřní výška: 5 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
Vnitřní výška [Hi]
5 mm
Max. průměr kabelu
Max. průměr kabelu
3 mm
Princip otvírání
Princip otvírání
Otevíratelné podél vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
Vnitřní šířka [Bi]
5 mm
Poloměr ohybu [R]
Poloměr ohybu [R]
10 mm

Struktura článku & výpočet ceny

Excentrické posuvy
mm
Celková cena
1 040,00 CZK
10,40 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu
připraveno k přepravě za 48 hodin

Seznam dílů

(1)
e-chain®
Díl č. : E03.05.010.01 040,00 CZK
Energetický řetěz řady E03 | Dělené příčky podél vnějšího poloměru| Vnitřní výška: 5 mm