Energetický řetěz série Z06 | Dělené příčky podél vnitřního poloměru| Vnitřní výška: 10,7 mm

easy chain Z06
igus-icon-lupe
Z06.10.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z06.10.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z06.10.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
easy chain Z06
Energetický řetěz série Z06 | Dělené příčky podél vnitřního poloměru| Vnitřní výška: 10,7 mm
Energetický řetěz série Z06 | Dělené příčky podél vnitřního poloměru| Vnitřní výška: 10,7 mm
Energetický řetěz série Z06 | Dělené příčky podél vnitřního poloměru| Vnitřní výška: 10,7 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
Vnitřní výška [Hi]
10.7 mm
Max. průměr kabelu
Max. průměr kabelu
6.5 mm
Princip otvírání
Princip otvírání
Otevíratelné po vnitřním poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
Vnitřní šířka [Bi]
10 mm
Poloměr ohybu [R]
Poloměr ohybu [R]
18 mm

Struktura článku & výpočet ceny

Excentrické posuvy
mm
Celková cena
828,00 CZK
16,56 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu
připraveno k přepravě za 48 hodin

Seznam dílů

(1)
e-chain®
Díl č. : Z06.10.018.0828,00 CZK
Energetický řetěz série Z06 | Dělené příčky podél vnitřního poloměru| Vnitřní výška: 10,7 mm