igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
36.5 mm
Max. průměr kabelu
28 mm

Princip otvírání
Otevíratelné po vnitřním poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
75 mm
Poloměr ohybu [R]
63 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvy
mm
Celková cena
81,62 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu1 469,16 CZK
připraveno k přepravě za 48 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : Z26.07.063.01 469,16 CZK
Energetický řetěz série Z26 | Dělené příčníky podél vnitřního poloměru| Vnitřní výška: 36,5 mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeitZ26.07.063.07563