Energy chain E26 series | split crossbar along the outer radius | inner height: 36.5mm

easy chain E26 series
igus-icon-lupe
E26.07.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E26.07.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E26.07.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
easy chain E26 series
Energy chain E26 series | split crossbar along the outer radius | inner height: 36.5mm
Energy chain E26 series | split crossbar along the outer radius | inner height: 36.5mm
Energy chain E26 series | split crossbar along the outer radius | inner height: 36.5mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
Vnitřní výška [Hi]
36.5 mm
Max. cable diameter
Max. cable diameter
28 mm
Princip otvírání
Princip otvírání
Otevíratelné podél vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
Vnitřní šířka [Bi]
75 mm
Poloměr ohybu [R]
Poloměr ohybu [R]
63 mm

Struktura článku & výpočet ceny

Excentrické posuvyinfo
info
Celková cena
1 413,72 CZK
78,54 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu
připraveno k přepravě za 48 hodin

Seznam dílů

(1)
e-chain®
Díl č. : E26.07.063.01 413,72 CZK
Energy chain E26 series | split crossbar along the outer radius | inner height: 36.5mm