Energetický řetěz Z200 série | dělené příčky podél vnitřního poloměru | vnitřní výška: 24,3 mm

easy chain série Z200
igus-icon-lupe
Z200.05.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z200.05.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z200.05.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
easy chain série Z200
Energetický řetěz Z200 série | dělené příčky podél vnitřního poloměru | vnitřní výška: 24,3 mm
Energetický řetěz Z200 série | dělené příčky podél vnitřního poloměru | vnitřní výška: 24,3 mm
Energetický řetěz Z200 série | dělené příčky podél vnitřního poloměru | vnitřní výška: 24,3 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
Vnitřní výška [Hi]
24.3 mm
Max. cable diameter
Max. cable diameter
20 mm
Princip otvírání
Princip otvírání
Otevíratelné po vnitřním poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
Vnitřní šířka [Bi]
57 mm
Poloměr ohybu [R]
Poloměr ohybu [R]
55 mm

Struktura článku & výpočet ceny

Excentrické posuvyinfo
info
Celková cena
1 134,98 CZK
51,59 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu
připraveno k přepravě za 48 hodin

Seznam dílů

(1)
e-chain®
Díl č. : Z200.05.055.01 134,98 CZK
Energetický řetěz Z200 série | dělené příčky podél vnitřního poloměru | vnitřní výška: 24,3 mm