igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
32 mm
Max. průměr kabelu
25 mm

Princip otvírání
Otevíratelné po vnitřním poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
36 mm
Poloměr ohybu [R]
125 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvy
mm
Celková cena
včetně DPH a ceny za dopravuCena na vyžádání
připraveno k přepravě za 48 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : Z16.3.125.0Cena na vyžádání
Energetický řetěz série Z16 | Vkládání kabelů do vnitřního poloměru | Vnitřní výška: 32 mmAplikace
Samonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeitZ16.3.125.036125
