igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
50 mm
Max. cable diameter
46 mm

Princip otvírání
Otevíratelné po vnitřním poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
50 mm
Poloměr ohybu [R]
100 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvyinfo
info
Celková cena
187,11 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu3 367,98 CZK
připraveno k přepravě za 72 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : 167.050.100.0.+3 367,98 CZK
Energy tube R167 | Cenově výhodná, ochrana proti nečistotám a třískám, otevíratelná na vnitřním poloměru | vnitřní výška: 50 mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeit167.050.100.0.+50100