igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
86 mm
Max. průměr kabelu
62 mm

Princip otvírání
Lze otevřít podél vnitřního a vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
50 mm
Poloměr ohybu [R]
150 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvy
mm
Celková cena
431,97 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu4 751,67 CZK
připraveno k přepravě za 72 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : 15350.05.150.04 751,67 CZK
energetický řetěz série 15350 | s příčkami každý druhý článek: otevíratelné na vnitřní a vnější poloměr | vnitřní výška: 86 mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeit15350.05.150.050150