Řada energetických řetězů 14550 | příčky v každém článku: otevíratelné na vnitřním a vnějším poloměru | Vnitřní výška: 70 mm

<p>14550 energy chain series <br></p>
igus-icon-lupe
14550.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
14550.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
14550.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
<p>14550 energy chain series <br></p>
Řada energetických řetězů 14550 | příčky v každém článku: otevíratelné na vnitřním a vnějším poloměru | Vnitřní výška: 70 mm
Řada energetických řetězů 14550 | příčky v každém článku: otevíratelné na vnitřním a vnějším poloměru | Vnitřní výška: 70 mm
Řada energetických řetězů 14550 | příčky v každém článku: otevíratelné na vnitřním a vnějším poloměru | Vnitřní výška: 70 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
Vnitřní výška [Hi]
70 mm
Max. průměr kabelu
Max. průměr kabelu
62 mm
Princip otvírání
Princip otvírání
Lze otevřít podél vnitřního a vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
Vnitřní šířka [Bi]
50 mm
Poloměr ohybu [R]
Poloměr ohybu [R]
150 mm

Struktura článku & výpočet ceny

Excentrické posuvy
mm
Celková cena
4 404,40 CZK
400,40 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu
připraveno k přepravě za 72 hodin

Seznam dílů

(1)
e-chain®
Díl č. : 14550.05.150.04 404,40 CZK
Řada energetických řetězů 14550 | příčky v každém článku: otevíratelné na vnitřním a vnějším poloměru | Vnitřní výška: 70 mm