igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
80 mm
Max. cable diameter
72 mm

Princip otvírání
Lze otevřít podél vnitřního a vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
50 mm
Poloměr ohybu [R]
150 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvyinfo
info
Celková cena
478,56 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu5 264,16 CZK
připraveno k přepravě za 72 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : 15050.05.150.05 264,16 CZK
Series 15050 | Crossbars every link: openable along the inner and outer radius | Inner height: 80mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeit15050.05.150.050150
