igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
56 mm
Max. cable diameter
50 mm

Princip otvírání
Lze otevřít podél vnitřního a vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
55 mm
Poloměr ohybu [R]
550 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvyinfo
info
Celková cena
včetně DPH a ceny za dopravuCena na vyžádání
připraveno k přepravě za 72 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : 14140.055.550.0Cena na vyžádání
Series 14140 | Crossbars every 2nd link: openable along the inner and outer radius | Inner height: 56mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeit14140.055.550.055550