Energy chain B15 series | Openable from one side along the outer radius | Inner height: 17mm

Energy chain B15 series
igus-icon-lupe
B15.015.038.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B15.015.038.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B15.015.038.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
Energy chain B15 series
Energy chain B15 series | Openable from one side along the outer radius | Inner height: 17mm
Energy chain B15 series | Openable from one side along the outer radius | Inner height: 17mm
Energy chain B15 series | Openable from one side along the outer radius | Inner height: 17mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
Vnitřní výška [Hi]
17 mm
Max. cable diameter
Max. cable diameter
14 mm
Princip otvírání
Princip otvírání
Otevíratelné podél vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
Vnitřní šířka [Bi]
15 mm
Poloměr ohybu [R]
Poloměr ohybu [R]
38 mm

Struktura článku & výpočet ceny

Excentrické posuvyinfo
info
Celková cena
1 003,86 CZK
30,42 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu
připraveno k přepravě za 72 hodin

Seznam dílů

(1)
e-chain®
Díl č. : B15.015.038.01 003,86 CZK
Energy chain B15 series | Openable from one side along the outer radius | Inner height: 17mm