Energetický řetěz série 094 | Otevíratelné na vnitřním poloměru z jedné strany s filmovým kloubovým čepem | Vnitřní výška: 15,6 mm

<p>Série energetických řetězů 094</p>
igus-icon-lupe
094.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
094.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
094.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
<p>Série energetických řetězů 094</p>
Energetický řetěz série 094 | Otevíratelné na vnitřním poloměru z jedné strany s filmovým kloubovým čepem | Vnitřní výška: 15,6 mm
Energetický řetěz série 094 | Otevíratelné na vnitřním poloměru z jedné strany s filmovým kloubovým čepem | Vnitřní výška: 15,6 mm
Energetický řetěz série 094 | Otevíratelné na vnitřním poloměru z jedné strany s filmovým kloubovým čepem | Vnitřní výška: 15,6 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
Vnitřní výška [Hi]
15.6 mm
Max. průměr kabelu
Max. průměr kabelu
13 mm
Princip otvírání
Princip otvírání
Otevíratelné po vnitřním poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
Vnitřní šířka [Bi]
10 mm
Poloměr ohybu [R]
Poloměr ohybu [R]
28 mm

Struktura článku & výpočet ceny

Excentrické posuvy
mm
Celková cena
943,00 CZK
18,86 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu
připraveno k přepravě za 72 hodin

Seznam dílů

(1)
e-chain®
Díl č. : 094.10.028.0943,00 CZK
Energetický řetěz série 094 | Otevíratelné na vnitřním poloměru z jedné strany s filmovým kloubovým čepem | Vnitřní výška: 15,6 mm