igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
11.5 mm
Max. průměr kabelu
8.5 mm

Princip otvírání
Otevíratelné po vnitřním poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
6 mm
Poloměr ohybu [R]
18 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvy
mm
Celková cena
14,63 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu731,50 CZK
připraveno k přepravě za 72 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : 074.06.018.0731,50 CZK
Energetický řetěz série 074 | otevíratelné na vnitřním poloměru z jedné strany se vstřikovaným filmovým pantem| Vnitřní výška: 11.5mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeit074.06.018.0618