igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
14.3 mm
Max. průměr kabelu
12 mm

Princip otvírání
Otevíratelné podél vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
16 mm
Poloměr ohybu [R]
28 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvy
mm
Celková cena
25,41 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu1 270,50 CZK
připraveno k přepravě za 72 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : B09.16.028.01 270,50 CZK
Energetický řetěz série B09 | Otevíratelné z jedné strany podél vnějšího poloměru | Vnitřní výška: 14,3 mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeitB09.16.028.01628