Odlehčení tahu jako voština CFU.V | pro rychlou montáž a vysokou přidržovací sílu

CFU.V.64.40.100.25.01 product image
igus-icon-lupe
play iconCFU.V.64.40.100.25.01 video
igus-icon-lupe
1 of 2
CFU.V.64.40.100.25.01 product image
CFU.V.64.40.100.25.01 video
  • O 80 % rychlejší plnění (v porovnání s odlehčením tahu CFX), možnost otevření z obou stran pro montáž během několika sekund
  • Flexibilní síťový design pro zvýšenou přídržnou sílu
  • Tribologicky optimalizovaný síťový design pro nejlepší fixaci
  • Různé kabely s průměrem od 2 mm do 17 mm lze snadno zajistit proti tahu
  • Možnost snadné výměny kabelů
  • Snadné polohování kabelů
  • Vnitřní šířka [Bi]: 100 - 400 mm
  • Vnitřní výška [hi]: 62 mm
  • Pro série: E2.48, 3400, 3500, 3450, 3480, R2.48, 167, 168, E4.48L, R4.48L, E4.42, H4.42, R4.42, E61.52, E6.52, R6.52
igus-icon-lieferzeitCFU.V.64.40.100.25.01
100