Série E2C.26 | Neotvíratelné | Vnitřní výška: 26 mm

<p>E2C.26 energy chain series</p>
igus-icon-lupe
E2C.26.038.048.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E2C.26.038.048.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E2C.26.038.048.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E2C.26.038.048.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 5
<p>E2C.26 energy chain series</p>
Série E2C.26 | Neotvíratelné | Vnitřní výška: 26 mm
Série E2C.26 | Neotvíratelné | Vnitřní výška: 26 mm
Série E2C.26 | Neotvíratelné | Vnitřní výška: 26 mm
Série E2C.26 | Neotvíratelné | Vnitřní výška: 26 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
Vnitřní výška [Hi]
26 mm
Max. průměr kabelu
Max. průměr kabelu
24 mm
Princip otvírání
Princip otvírání
Neotvíratelné
Vnitřní šířka [Bi]
Vnitřní šířka [Bi]
38 mm
Poloměr ohybu [R]
Poloměr ohybu [R]
48 mm

Struktura článku & výpočet ceny

Excentrické posuvy
mm
Celková cena
1 143,56 CZK
51,98 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu
připraveno k přepravě za 72 hodin

Seznam dílů

(1)
e-chain®
Díl č. : E2C.26.038.048.01 143,56 CZK
Série E2C.26 | Neotvíratelné | Vnitřní výška: 26 mm