Krokové motory

Naše krokové motory igus jsou k dispozici v klasických velikostech od Nema 8 až do Nema 34 s přírubou o velikosti 20 mm - 86 mm. Vyberte si z různých verzí, jako jsou hřídelové krokové motory, vřetenové krokové motory a speciální motory. Odolné a bezúdržbové krokové motory drylin lze rozšířit o metrické konektory, brzdy a enkodéry. Pracují spolehlivě při teplotách mezi -10 a +50 °C. Další výhodou krokových motorů je to, že jsou kompatibilní s nejběžnějšími ovladači motorů a jejich polohování je proto možné i bez enkodéru. Krokové motory se používají v lékařské technologii, laboratorní automatizaci, pro nastavení formátů a v průmyslové automatizaci. Naše krokové motory jsou vhodné k okamžitému nákupu v online obchodě a k odeslání za pouhých 24 hodin.

Počet produktů: 0
Nic nenalezeno? LiveChat igus® Vám okamžitě pomůže! Nebo pošlete nám zprávu