Spojka

Konektor má dvě různá osová uložení: čtvercová a kulatá. Konektor s roztahovacím trnem je však k dispozici pouze s kulatou osou kroucení. Elastomery jsou vyrobeny z TPU a lze je v případě opotřebení vyměnit. Navíc je možné nakonfigurovat průměry otvoru na straně motoru a osy. Výhodami konektorů igus jsou shore tvrdost 98 Sh A a extrémní odolnost vůči teplotám od -30 °C až do 100 °C.

Počet produktů: 0
Bohužel v současné době nejsou v této kategorii k dispozici žádné produkty. Potřebujete podporu nebo řešení na míru? LiveChat igus® Vám okamžitě pomůže! Nebo napište nám!