Technologie vodicího šroubu dryspin®

Naše technologie vodicího šroubu produktová řada zahrnuje sortiment posuvných šroubů, matic vodicího šroubu a jejich příslušenství v mnoha rozměrech a provedeních. Dostupných je šest různých typů matic vodicího šroubu, vyrobených ze šesti různých materiálů s individuálními specifikacemi. Vhodné posuvné šrouby jsou k dispozici s vysokozávitovým závitem, lichoběžníkovým závitem a metrickým závitem a jsou vyrobeny z nerezové oceli, oceli a hliníku. Nabídka matice vodicího šroubu a posuvných šroubů zahrnuje průměry 4 až 50 mm a stoupání závitů 0,5 až 100 mm.
 
Posuvné šrouby z nerezové oceli a matice vodicího šroubu z vysoce výkonných polymerů iglidur® činí technologii vodicího šroubu drylin® naprosto bezúdržbovou a samomaznou. Tichý suchý provoz a odolnost vůči nečistotám umožňují různé typy použití v rozmanitých podmínkách. Díky rozmanitosti produktové řady je geometrie závitu dryspin vhodná pro téměř všechny aplikace.

Počet produktů: 0

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace