Převodovka krokového motoru

Motorové převodovky jsou výhradně planetové převodovky s redukčními převody. Přednosti převodovek spočívají v jejich provozní životnosti až 30 000 hodin, jsou bezúdržbové a samomazné. Také poskytují extrémní teplotní odolnost od -10 °C do 90 °C. Motorové převodovky se dodávají ve dvou velikostech. Velikost příruby 60 mm je vhodná pro krokové motory a motory EC/BLDC ve velikostech NEMA 23 a 24 – rozměry příruby 56 mm a 60 mm. Motorová převodovka s velikostí příruby 90 mm je vhodná pro velké motory NEMA 34 – velikost příruby 86 mm. U všech převodovek lze zvolit redukční poměr: 3, 5, 10, 15, 20 a 40.

Počet produktů: 0
Bohužel v současné době nejsou v této kategorii k dispozici žádné produkty. Potřebujete podporu nebo řešení na míru? LiveChat igus® Vám okamžitě pomůže! Nebo napište nám!