Plastové desky

Desky z plastu iglidur® mají velmi vysokou odolnost proti opotřebení. Aby bylo možné splnit různé požadavky ohledně použití a prostředí, jsou plastové desky dostupné ve třech materiálech z řady iglidur®, které mají různé vlastnosti. Plastový tyčový materiál, který lze použít v široké škále způsobů, je obzvláště odolný proti opotřebení, je k dispozici v černé barvě nebo je v souladu s FDA, lze použít bez mazání a proto splňuje náročné hygienické požadavky prostředí, ve kterém je používán. Desky z tyčového materiálu iglidur® z plastu se používají mimo jiné v lékařských zařízeních, potravinářském průmyslu a odvětví obalových materiálů.
Plastové desky mohou být nařezány na požadovaný rozměr, jejich tloušťka se pohybuje od 2 do 40 mm, k dispozici jsou 3 různé materiály a až 7 standardních rozměrů.

Počet produktů: 0
Bohužel v současné době nejsou v této kategorii k dispozici žádné produkty. Potřebujete podporu nebo řešení na míru? LiveChat igus® Vám okamžitě pomůže! Nebo napište nám!

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace