Tyčový materiál pro pohyb

Kulaté tyče z tyčového materiálu iglidur® lze objednat v délkách 100 mm až 1000 mm a o průměru 10 mm až 100 mm. Nabízíme různé materiály pro splnění různorodých požadavků každé aplikace. Zde naleznete materiál kulaté tyče, který je vhodný pro nízké, střední nebo vysoké rychlosti, teploty do 250 °C nebo zejména pro stacionární nebo extrémní zatížení. Zkrátka a dobře pro téměř každý požadavek.
Stejně jako každý produkt igus®, také kulaté tyče jsou vhodné pro zcela samomazné použití, díky čemuž nejsou pouze bezúdržbové, ale také obzvláště hygienické.
Např. kulaté tyče iglidur® jsou používány v oblasti lékařské technologie a ve výživářském a balicím průmyslu.

Materiály řady econ jsou navrženy pro aplikace zohledňující náklady, a přitom nabízejí vysokou kvalitu a robustní mechanické vlastnosti.

Počet produktů: 0
Bohužel v současné době nejsou v této kategorii k dispozici žádné produkty. Potřebujete podporu nebo řešení na míru? LiveChat igus® Vám okamžitě pomůže! Nebo napište nám!

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace