Tyčový materiál - iglidur®

Problémy s opotřebením lze rychle a ekonomicky vyřešit díky širokému sortimentu tyčového materiálu od igus®. Vyznačují se dlouhou životností a jejich tvar lze individuálně přizpůsobit. Plasty ve formě tyčového materiálu vyrobené z materiálů iglidur® nevyžadují žádné další mazání a jsou bezúdržbové. Byly speciálně vyvinuty pro dynamické aplikace, mají nízký koeficient tření a jsou velmi odolné proti opotřebení. To podstatně prodlužuje provozní životnost vaší aplikace. Polotovary iglidur® jsou k dispozici ve formě kulatých tyčí, trubek nebo desek různých délek. Na vyžádání je lze obrábět, pokud potřebujete speciální tvary. V závislosti na aplikaci je možné vybrat různé materiály iglidur® se specifickými vlastnostmi. např. existují plastový tyčový materiál iglidur®, které odolávají teplotám až +250 °C nebo mají certifikaci pro použití v potravinářství a pro aplikace spojené s pitnou vodou.

Number of products: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!