Změna jazyka :
Součásti, které přicházejí do styku s potravinami, nesmí uvolňovat žádné škodlivé látky, musí být hygienicky bezvadné a zároveň odolávat mechanickému zatížení. 3D tisk pomocí potravinářských filamentů od společnosti igus umožňuje hospodárnou a rychlou výrobu takových komponent, od jednoduchých ložisek až po složité chapadla nebo vodicí prvky v balicích strojích.
Materiály vyhovující potravinám, jako jsou filamenty iglidur i150, i151 a A350, splňují požadavky FDA a/nebo nařízení EU 10/2011. Jsou nejen schválena pro přímý styk s potravinami, ale jsou také mimořádně odolná proti teplotám a mnohonásobně odolnější proti opotřebení než PLA nebo ABS. Díky charakteristickému modrému zbarvení je jakýkoli otěr nebo dokonce úlomek okamžitě viditelný a zjistitelný - což je důležitý bezpečnostní aspekt ve výrobě. Tato stránka poskytuje přehled důležitých průmyslových norem, jako jsou HACCP a EHEDG, ukazuje typické oblasti použití a poskytuje rady pro výběr materiálu a zpracování.

Termín "food-safe" znamená, že materiál lze bezpečně používat s potravinami, aniž by se uvolňovaly škodlivé látky nebo byla ohrožena jeho čistota. To je důležité zejména v potravinářském a obalovém průmyslu, kde hygiena hraje ústřední roli.
Aby bylo vlákno považováno za bezpečné pro potraviny, musí splňovat přísné požadavky, jako je nařízení EU 10/2011 a normy FDA.
Certifikáty potravinářské nezávadnosti prokazují, že materiály jsou vhodné pro přímý styk s potravinami a pro hygienicky citlivé výrobní procesy.

Bezpečný styk s potravinami: Certifikované materiály igus (např. podle EU 10/2011 nebo FDA) zabraňují migraci škodlivých látek a zaručují bezpečnost výrobku.
Hygienické zpracování: Proces FDM vytváří hladké, těsnící povrchy, které zabraňují růstu bakterií.
Na míru šité strojní součásti a nástroje: 3D tisk s vlákny, která jsou bezpečná pro potraviny, poskytuje přizpůsobené součásti se složitou geometrií pro stroje a aplikace.
Nákladová efektivita & rychlé prototypy: Prototypy, náhradní díly nebo speciální součásti vznikají pomocí 3D tisku nákladově efektivně a rychle - bez dlouhých dodacích lhůt a drahých nástrojů.
Udržitelnost & efektivita využití materiálu: Součásti se tisknou pouze tehdy, když jsou skutečně potřeba. Tím se šetří materiál, snižuje se množství odpadu a skladování je zbytečné.
Komponenty vyrobené z potravinářských vláken se používají mimo jiné v potravinářském průmyslu, v obalové technice a ve stáčírnách. Potravinářsky bezpečné komponenty z 3D tisku mohou hrát rozhodující roli také v následujících oblastech použití:

V pásových dopravních systémech pro plnění nápojů nebo kosmetiky musí být výrobky, jako jsou nápojové plechovky, přesně polohovány nebo otáčeny vysokou rychlostí. Klíčovým prvkem zde může být obraceč výrobků přizpůsobený velikosti plechovky. Konvenční řešení z ohýbaných ocelových drátů nebo frézovaných bloků materiálu však s sebou nesou vysoké výrobní náklady, plýtvání materiálem a dlouhé dodací lhůty.
S opotřebení odolným iglidur i150 vláknem nabízí společnost igus nákladově efektivní a rychlou alternativu v oblasti 3D tisku FDM. Komponenty jsou odolné proti opotřebení, lze je vyrábět bez použití nástrojů a lze je rychle přizpůsobit různým formátům plechovek a montážním situacím. Optimalizovaná konstrukce se spirálovitou vnitřní strukturou zajišťuje řízené otáčení až 60 000 plechovek za minutu, zatímco integrované otvory pro údržbu zjednodušují čištění. Tím se výrazně zvyšuje flexibilita, produktivita a efektivita využívání zdrojů v plnicí technice.
Sortiment igus nabízí vhodná řešení pro různé aplikace v praxi. Potravinářsky bezpečná vlákna od společnosti igus jsou certifikována v souladu s požadavky FDA a/nebo nařízení EU 10/2011. Objevte vlákno, které vyhovuje vaší aplikaci.

Potřebujete pro svou aplikaci součástku bezpečnou pro potraviny, ale nemáte k dispozici 3D tiskárnu? Naše služba 3D tisku vám poskytne komponenty vyrobené z našich vlastních plastů iglidur odolných proti opotřebení. Naše speciálně vyvinuté materiály jsou ideální pro aplikace v přímém nebo nepřímém kontaktu s potravinami a nabízejí až 50krát vyšší odolnost proti opotřebení než běžné plasty pro 3D tisk**.**.
Stačí nahrát model CAD vaší součásti online a nechat nás postarat se o její výrobu v požadovaném množství. Můžete také použít naši kalkulačku životnosti a online si vypočítat předpokládanou životnost každé jednotlivé součásti.
Bezpečnost při výrobě potravin se řídí přísnými právními požadavky na zajištění hygieny, kvality a bezpečnosti výrobků. Nařízení EU 10/2011 a certifikace FDA jsou důležité zejména pro vlákna bezpečná pro potraviny. Stanovují definice a limity pro bezpečné použití v přímém kontaktu s potravinami. Důležitou roli hrají také specifické hygienické směrnice, jako je koncept HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), a hygienické normy, jako jsou normy EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group). igus nabízí vlákna bezpečná pro potraviny speciálně pro tyto požadavky.

Nařízení EU 10/2011 je ústřední evropskou normou pro regulaci materiálů, které přicházejí do styku s potravinami. Tento certifikát bezpečnosti pro potraviny zahrnuje

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) analyzuje chemické vlastnosti materiálů s ohledem na specifické skupiny potravin, jako jsou tučné, alkoholické nebo vysoce kyselé výrobky.
Pro získání povolení musí výrobci prokázat, že do potravin nepřecházejí žádné škodlivé látky. To se provádí pomocí migračních testů s různými skupinami potravin. Cílem je zaručit bezpečnost výrobku za reálných podmínek a zajistit dodržování přísných limitních hodnot.

Koncept HACCP je zákonem upravený systém samokontroly pro potravinářské podniky, který zajišťuje bezpečnost potravin a chrání spotřebitele. Zahrnuje klíčové složky, jako je kontrola vstupního zboží, sledování teploty, čištění a dezinfekce, kontrola škůdců, sledovatelnost a školení zaměstnanců. Cílem je vést podniky k systematickému a hygienickému zacházení s potravinami.
Hygienický design podle EHEDG je mezinárodně uznávaný koncept pro design výrobních zařízení, která přicházejí do styku s potravinami, jehož cílem je zabránit kontaminaci prostřednictvím opatření, jako jsou hladké povrchy, vhodné materiály a snadno čistitelné geometrie. Vychází z předpisů EU a směrnic EHEDG, které upravují materiály, povrchy a geometrii tak, aby se zařízení snadno čistilo a bylo hygienicky bezpečné. Cílem je zlepšit bezpečnost potravin a zároveň zefektivnit procesy čištění.

Materiál by měl být skladován na suchém místě a chráněn před vlivy prostředí. Před tiskem by měl být rovněž vyjmut z obalu v bezprašném prostředí a vysušen. Sušení zabraňuje tomu, aby vlhkost obsažená ve vlákně při tání v trysce materiál znehodnotila, a zabraňuje vzniku vzduchových kapes. Tím se zajistí, že povrchová úprava a kvalita zůstane stejná. Tipy na sušení filamentu najdete v návodech na zpracování na stránkách jednotlivých produktů v igus filament shopu. Dobrým pravidlem je teplota sušení, která nepřekračuje maximální teplotu použití plastu, ale zároveň nepoškozuje plastovou cívku. Filament lze snadno sušit v běžné domácí konvekční troubě a také ve speciálně navržené sušičce na suchý vzduch.
Pravidelná údržba a čištění tiskárny jsou nezbytné k zajištění bezproblémového zpracování 3D tiskového vlákna. Všechny části, které přicházejí do styku s filamentem, by měly být zbaveny zbytků. To je důležité zejména pro pastorek extrudéru a tiskovou trysku. Výrobce stolních 3D tiskáren Ultimaker poskytuje pro svá zařízení několik čisticích postupů, které lze použít i u jiných zařízení. Kromě pastorku a trysky je důležité také čisté tiskové lože; doporučujeme čistou skleněnou desku. Lepidla by se neměla používat, pokud není k dispozici lepidlo vhodné pro potraviny.
Pro dosažení optimálních výsledků při 3D tisku komponent vhodných pro potraviny je třeba zvolit nastavení tisku v softwaru pro řezání (např. Bambu Studio, Orca Slicer nebo Ultimaker Cura) tak, aby byl povrch objektu co nejhustší. Abyste toho dosáhli, doporučujeme snížit rychlost tisku a přizpůsobit šířku čáry průměru trysky. Tím lze snížit nerovnosti na povrchu součásti a mezery v krycích vrstvách. Materiál je také třeba před tiskem a během něj chránit před prachem, proto je vhodné použít tiskárnu s uzavřenou stavební komorou.
Doporučujeme, aby se součásti vyhovující potravinám nevyráběly při tisku z více materiálů společně s jinými materiály, které nevyhovují potravinám, protože míchání materiálů nelze zcela vyloučit. V souladu s tím by měl být i podpůrný materiál buď potravinám vyhovující, nebo by měl být jako podpůrný materiál použit stejný materiál.
Informace na této stránce obsahují tipy týkající se 3D tisku plastových součástí vhodných pro potraviny, nenahrazují však nezbytné znalosti uživatele o tom, jaké požadavky na shodu s potravinami existují v konkrétní aplikaci. V závislosti na aplikaci a požadavcích může být také nutné provést testy konkrétní součásti. Doporučuje se také pečlivě zkontrolovat prohlášení o shodě pro danou aplikaci, protože v potravinářském odvětví existují velké rozdíly, pokud jde o povolené teploty a povolenou dobu kontaktu.
Abychom optimalizovali zpracování filamentů igus, poskytujeme našim zákazníkům přednastavené konfigurace ve formě bezplatných tiskových profilů ke stažení, které jsou speciálně přizpůsobeny běžným 3D tiskárnám, jako jsou Bambu Lab, Prusa a Ultimaker. Stačí je importovat do řezacího softwaru a začít tisknout.
K přehledu profilů pro tisk z vlákenProhlédněte si naše materiály a objednejte si vzorovou krabici s různými díly vytištěnými na 3D tiskárně.
Pro optimální zpracování vláken igus nabízíme zdarma ke stažení materiálové profily pro běžné modely tiskáren.
Už žádné navlékání, deformace a špagety: S našimi 24 tipy se snadno vyhnete nejčastějším problémům při tisku z filamentu.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h