1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: MFI-0203-02
- Materiál: iglidur® M250
- Provedení: Obchod s přírubovými ložisky
- Rozměry:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- d3 0.3125 in
- b1 0.125 in
- b2 0.032 in
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Extrémně odolné proti hranovému zatížení
- Velmi odolné proti nárazům a úderům
- Mimořádně odolné vůči nečistotám a prachu
- Vlastnosti z hlediska zamlžení podle DIN 75201-B
iglidur® M250 | Robustní univerzální s vynikajícím pohlcováním vibrací
Samomazná kluzná ložiska vyrobená z materiálu iglidur® M250 se vyznačují vysokou odolností proti nárazům, pohlcováním vibrací a odolností proti opotřebení. Účinně se osvědčují v aplikacích, kde je potřeba pohlcování vibrací, např. ve sportovních zařízeních a balicích strojích. Jsou také schopny pohlcovat nečistoty, a proto nacházejí uplatnění i v zemědělských strojích a zahradní technice.
Typické aplikace
Zemědělství
Obráběcí stroje
Nábytek/průmyslový typ
Textilní průmysl
Zde naleznete další aplikace:
Průmyslová řešení
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti
Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Samomazná kluzná ložiska vyrobená z materiálu iglidur® M250 se vyznačují vysokou odolností proti nárazům, pohlcováním vibrací a odolností proti opotřebení. Účinně se osvědčují v aplikacích, kde je potřeba pohlcování vibrací, např. ve sportovních zařízeních a balicích strojích. Jsou také schopny pohlcovat nečistoty, a proto nacházejí uplatnění i v zemědělských strojích a zahradní technice.
Typické aplikace
Zemědělství
Obráběcí stroje
Nábytek/průmyslový typ
Textilní průmysl
Zde naleznete další aplikace:
Průmyslová řešení
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Nejste si jisti, zda se bude hodit?