Změna jazyka :
Uvědomělé využívání zdrojů se stalo pravděpodobně nejaktuálnějším a nejnaléhavějším problémem ve výrobě. Jak snížit spotřebu materiálu a zajistit, aby mohl být materiál po skončení životnosti výrobku znovu použit? Díky našim ložiskovým výrobkům, které díky tribopolymerům nevyžadují vnější mazání, se lze vyhnout používání mazacích olejů a plastických maziv. A díky novým projektům, jako je recyklační projekt "chainge®" pro energetický řetězec, jsou použité výrobky na konci svého životního cyklu znovu zpracovány.

Nový
Zcela antikorozní přírubová ložisková tělesa (2 a 4 otvory)

Nový
Ložiska vyrobená z 94 % z obnovitelných surovin.

Nový
PRT otočné kroužkové ložisko vyrobené z minimálně 97 % z regranulátu. Udržitelný výkon.

Nový
Lineární ložisková kluzná fólie se sníženým obsahem CO2 s nejméně 97 % recyklovaných pelet.

Nový
Udržitelné cívky pro 3D tiskový filament z lepenky.CO2 stopa snížena o 50 %.

Nový
První energetický řetězec z recyklovaného materiálu

Nový
Recyklovaný adaptér pro lineární ložiskové fólie

Nový
ECO ložiska vyrobená až ze 100 % z regranulátu

Nový
CO2 stopa v obchodě pro naše nejoblíbenější ložiska

Obalový průmysl se nezastavuje u digitálních technologií. Jak lze včas rozpoznat problémy s údržbou na balicí lince? Jak předvídat přerušení vodičů ve stroji dříve, než k němu dojde? Kdo mi ukáže opotřebení ložisek v mém dopravníkovém pásu? A jaká jsou nyní doporučení pro údržbu? Díky naší technologii inteligentních plastových senzorů dokážeme odpovědět na tyto a další otázky.
Nový
Průmyslový robot v nové velikosti. prostorově úsporný, vhodný pro aplikace nad hlavou.

Nový
Hřebenová převodovka se spojkou: Synchronizace více převodovek.

Nový
Digitální ukazatel polohy pro všechny šnekové převodovky modulárního systému převodovek Apiro®.

Nový
Odhalte namáhání kabelu v rané fázi... lépe a přesněji než kdykoli předtím.

Nový
Rozšíření programu readycable® o dalších 6 výrobců.

Nový
Kabel pro pohony Siemens SIMANICS S210 nyní s o 15,3 % levnějším PVC materiálem.

Nový
Přesné otáčení: krokový motor Drylin® E s hřídelí, enkodérem a brzdou

Nový
Konečně i pro roboty - inteligentní sledování stavu víceosého energetického řetězce.

Nový
Snímač opotřebení EC.W je nyní k dispozici také v online konfigurátoru e-chain®.

Bezpečnost výrobku znamená bezpečnost spotřebitele. Uznávané normy, jako jsou normy FDA nebo EU10/2011, stanoví, jaké vlastnosti musí mít výrobky, které přicházejí do přímého styku s potravinami. Vyvíjíme také stále více výrobků s hygienickým designem a důležitými atesty. Kromě kluzných ložisek sem patří také lineární technika, kuličková ložiska, energetické řetězy, kloubová ložiska, vlákna a mnoho dalšího. Zde jsme pro vás sestavili výběr z našeho sortimentu výrobků s hygienickým provedením.

Zaujaly vás naše výrobky vyhovující potravinářským předpisům, ale rádi byste je drželi v ruce, abyste se mohli definitivně rozhodnout?
Přesvědčte se o kvalitě a výhodách našich výrobků igubal® FC s naší bezplatnou vzorkovnicí pro potravinářský průmysl.
Nový
Elektricky vodivý materiál pro styk s potravinami

Nový
Polotovary z plechů: V souladu s FDA a EU10/2011 pro chemikálie a potraviny

Nový
ozubené kolo s drážkou podle DIN6885-1

Nový
Nový typ soudečkového ložiska pro potravinářské aplikace

Nový
Dvojitá soudečková ložiska pro potravinářský průmysl

Nový
Lineární posuv v hygienickém provedení. Žádná možnost výskytu bakterií.

Nový
Osa ozubeného řemene z nerezové oceli připravená k instalaci. Kompaktní šířka 50 mm.

Nový
3-osý delta robot s komponenty vyhovujícími předpisům FDA

Nový
PRT otočné kroužkové ložisko v hygienickém provedení CIP pro čištění (clean in place).


Zmeškali jste poslední veletrh obalové techniky? Máme pro vás řešení.
Navštivte náš veletržní stánek s obalovou tematikou v Kolíně nad Rýnem online.
Nebo si s námi domluvte virtuální prohlídku stánku zde.

S vámi na místě
Nemůžete přijet na interpack? Přijedeme za vámi s naším mobilním pop-up veletržním stánkem. V našem zavazadle: ty správné výrobky pro vaše použití si můžete osahat a osahat.

igus® na veletrzích
Nebo nás navštivte na některém z našich veletržních stánků na veletrzích po celém světě. Zde najdete přehled našich veletržních vystoupení a místa, kde nás najdete.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h