Vyberte místo pro doručení

Výběr stránky země/oblasti může mít vliv na různé faktory, jako jsou cena, možnosti dopravy a dostupnost produktu.

Ball bearing bandages

The high performer made of iglidur A500

Highly resilient with long running performance: this ball bearing bandage allows for reliable operation at temperatures from -100 to +150°C and in combination with chemicals.

▲ Tech up:
➥ Compliant with FDA and EU10/2011: suitable for contact with chemicals and food

▼ Cost down:
➥ Additional reduction of unplanned downtimes

■ Proof:
➥ Successfully tested in the igus test laboratory with up to 3,000N

● Sustainability:
➥ 100% lubrication-free, clean and hygienic
 
Factsheet Download
Ball bearing bandage iglidur A500

Contact our expert about the new product now.

Telefonní číslo je nepovinné. Může však být užitečný pro případné dotazy nebo vysvětlení.
Potřebujeme vaše poštovní směrovací číslo a zemi, abychom mohli vaše požadavky jednoznačně přiřadit správné kontaktní osobě.
* Tato pole musí být vyplněna

Další informace o zpracování mých údajů naleznete na.