Energetický řetěz "GLO.S" pro otočné jeřáby všech druhů.
Prostorově úsporná a bezpečná alternativa k vlečným kabelům
Vaše výhody na první pohled:
- Velmi štíhlá, prostorově úsporná konstrukce
- Žádné smyčky kabelů visící dolů
- Dlouhá životnost díky bezpečně vedeným kabelům
- Úsporný - není nutný žádný vodicí žlab
- Kratší doba montáže
- Rozsáhle testováno v laboratoři igus
Jak GLO.S funguje?
Spodní vedení leží na přírubě T-nosníku a je připojeno k vozíku. Horní dráha je držena nad vozíkem pomocí vahadel, výkyvných prvků guidelok. Vahadla jsou přišroubována k příčníku T-nosníku v intervalu 800 mm. Při průjezdu horní dráhy poloměr řetězu vytlačí klapky vahadla nahoru a zajistí je na místě. Při opačném pohybu se klapky otevřou jako padací dveře a uvolní horní běh. Výhoda: nízké opotřebení a dlouhá životnost, protože horní a dolní pojezd se nikdy nedotýkají.
Jak je systém přijímán? Je již používán?
Společnost SEW Eurodrive je jedním z prvních uživatelů tohoto systému. Tento německý výrobce pohonné techniky vybavil systémem guidelok swing halový jeřáb ve svém závodě v jihoafrickém Gautengu. Jeřáb přemisťuje komponenty pro chemické čištění vysokotlakým čističem. Provozovatel se rozhodl pro výkyvné zařízení Guidelok GLO.S, které snížilo riziko nehod a zvýšilo spolehlivost jeřábu.
ℹ️ Potřebujete další informace nebo máte dotaz?
Neváhejte a pošlete nám své dotazy pomocí níže uvedeného formuláře.
Kliknutím sem přejdete na stránku výrobku na igus.eu
☎️ Nebo mi jednoduše zavolejte:
Jens Göbel
Manažer pro odvětví jeřábů & Manipulace s materiálem
Tel: +49 2203 9649-110
jgoebel@igus.net