Zde můžete svůj systém E-Chain® nakonfigurovat individuálně. Všechny zadané hodnoty a změny se projeví v seznamu dílů umístěném na konci této stránky.
Série E4.42AG - Řetěz, otevírání na obou stranách s příčníky na každém článku
1. Rovný chod díky konstrukci vnitřních/vnějších článků
2. Tichý chod v důsledku vestavěné brzdy u radiálních dorazů
3. Konstrukce „jazýčku a drážky“ zajišťuje vyšší tuhost a nosnost při přítomnosti střihových sil
4. Pevnost v tahu o 15 % větší (ve srovnání s nejlepší
starou sérií E4), lepší samonosná délka díky zlepšenému systému dorazů a vertikálním radiálním dorazům
5. K dispozici je nový otvíratelný příčník pro rychlejší připevnění/odstranění 385.X. Q
6. Široká řada výrobků pro vnitřní dělení –
K dispozici nové vnitřní dělení pro rychlejší pokládání kabelů T423(A)
7. Varianta NC „bez vyklenutí“ díky snadnému otáčení vnějšího článku bez potřeby přepracování
8. Příčníky pro řetěz e-chain® mohou být odstraněny na obou stranách
9. Víko pro e-tube lze otočit a vyjmout
10. Široké plastové příčníky – šetrné ke kabelům
Vnitřní šířka Bi: 25 až 400 mm
Poloměr ohybu R: 55 až 350 mm
Rozteč: 46 mm/článek = 15 článků/m