Zde můžete svůj systém E-Chain® nakonfigurovat individuálně. Všechny zadané hodnoty a změny se projeví v seznamu dílů umístěném na konci této stránky.
Série E4.32AG - Řetěz, otevírání na obou stranách s příčníky na každém článku
1. Rovný chod díky konstrukci vnitřních/vnějších článků
2. Tichý chod v důsledku vestavěné brzdy u radiálních dorazů
3. Konstrukce „jazýčku a drážky“ zajišťuje velmi vysokou tuhost a nosnost při přítomnosti střihových sil
4. Pevnost v tahu o 15 % větší (ve srovnání s nejlepší starou sérií E4), lepší samonosná délka díky zlepšenému systému dorazů a vertikálním radiálním dorazům
5. K dispozici je nový otvíratelný příčník pro rychlejší montáž/demontáž 385.X. Q
6. Nový systém vnitřního dělení zvyšuje dobu životnosti vašich kabelů až o faktor 4
7. Varianta NC „bez vyklenutí“ díky snadnému otáčení vnějšího článku bez potřeby přepracování
8. Příčníky pro řetěz e-chain® mohou být odstraněny na obou stranách
9. Víko pro e-tube lze otočit a vyjmout
10. Široké plastové příčníky šetrné ke kabelům
11. Zlepšené kluzné povrchy – dlouhá životnost
12. Hladké vnější obrysy, malá přilnavost nečistot
13. Varianta odlehčení tahu dělicí příčkou s odlehčením tahu v montážní konzole
Vnitřní šířka Bi: 25 až 400 mm
Poloměr ohybu R: 55 až 300 mm
Rozteč: 56 mm/článek = 18 článků/m (1008 mm)