Změna jazyka :

Nadměrný inženýring se týká výrobků s funkcemi, které stojí čas a peníze, ale uživateli nenabízejí žádnou přidanou hodnotu. Často se také označuje jako "just-enough engineering". Výrazný příklad: Juicero Press - zařízení, které vymačkává šťávu a zeleninové sáčky Juicero. Zařízení bylo uvedeno na trh v roce 2016 za 400 USD. Teprve poté se ukázalo, že fanoušci džusů stejně rychle vymačkávají sáčky ručně. Společnost Juicero ukončila činnost. Tento příklad jasně ukazuje, že výrobek, který je z pohledu vývojáře dokonalý, nemusí být nutně vhodný pro zákazníky. Může to být také dokonalý odpad.
Chcete se dozvědět více o nadměrném inženýrství a možných řešeních od společnosti igus®? Stáhněte si bezplatnou bílou knihu zde.
Stále lepší funkce, více standardů, modularita a nízké celkové náklady na vlastnictví za férovou cenu: to je stručný a výstižný souhrn toho, co firmy ve všech odvětvích očekávají od svých výrobců strojů a zařízení a následně od svých dodavatelů dílů a komponentů. V důsledku toho roste napětí mezi inženýringem a controllingem. Nejen od včerejška se po odděleních nákupu požaduje, aby například nákupní náklady na nakupované díly nebo moduly byly nízké. Mnozí pracovníci s rozhodovací pravomocí si však neuvědomují - navzdory úzkému dialogu s oddělením nákupu - že výběr dodavatele má rozhodující vliv na náklady. Studie [1] ukazují, že zákazníci často vytvářejí dodatečné náklady, když se rozhodují mezi dvěma dodavateli na základě nákladů.
Na straně dodavatele však existuje i jev, který má negativní dopad na náklady, a může tak ohrozit dobré obchodní vztahy, které se mezi poskytovatelem služeb a klientem vytvořily: Přílišné inženýrství. Tato bílá kniha se zabývá tím, co se za ním skrývá, jaké jsou možné příčiny a jaká jsou k dispozici řešení.
Mnoho společností nemá na začátku vývoje produktu nadměrný inženýring jako nákladový faktor ve svém plánu. To lze vysvětlit také různorodostí rozhraní - technický dialog mezi inženýry objednatele a projektanty zhotovitele není v žádném případě standardní. To má své důsledky, protože proces vývoje výrobku neexistuje . Společnosti uvažují ve variantách a jsou stále agilnější. Konstruktéři se orientují zhruba podle toho, co se učí například ve studiu strojírenství [2]. Například proces vývoje výrobku vychází ze směrnic Vědecké společnosti pro vývoj výrobků (WiGeP) a je zhruba rozdělen do následujících fází:
Je také patrné, že proces vývoje výrobku je příliš zřídka považován za součást životního cyklu výrobku. Důsledek: provoz, údržba a v neposlední řadě likvidace nebo opětovné použití či recyklace výrobku nejsou dostatečně zohledněny. To také podporuje nadměrné inženýrství. Důsledky ilustruje příklad [3] z praxe: Inženýr měl optimalizovat výrobní koncepci. Jednalo se o plně automatizovaný proces, při kterém stanice vkládá do konečného výrobku houbičky na úniky. Tento proces nevyžaduje nijak zvlášť velkou sílu - jedná se o klasický proces pick-and-place. Podle konstruktéra však byly základní rám, jařmová deska a sloupy podpírající pneumatickou osu navrženy tak, jako by houba měla být lisována silou 10 000 newtonů. Podle názoru odborníka by požadavkům zákazníka stačila lehčí a příznivější konstrukce stroje. Důsledky: Další náklady na materiál a konstrukci. Přidaná hodnota: žádná.
Lze předpokládat, že dilematu bylo možné předejít lepší komunikací. Koneckonců to, zda vyvinutý výrobek skutečně splňuje všechny požadavky zákazníka, lze přesně vyčíslit až po prodeji a vyhodnocení prodejních čísel a marží z příspěvku. Softwarové nástroje, analýzy a předpoklady sice poskytují podporu ve fázi plánování, ale jistotu máme až po uvedení do provozu a úspěšné výrobě.
To je pro podniky tenká hranice: nesmí ani vyvíjet bez zohlednění potřeb zákazníka, ani se přestat snažit zlepšovat své technologie.
V současné době se uznává, že je zapotřebí přesná znalost požadavků zákazníka, aby se zabránilo nadměrnému inženýrství. Pouze identifikací zájmů zákazníka se lze vyhnout investování času a prostředků do nesprávného vývoje. Pomoci mohou simulační nástroje nebo tzv. konjunkturální analýzy.
Případové studie [4] jasně ukazují, že chytrý systém vyhodnocování požadavků zákazníků je nezbytný, aby bylo možné čelit neustálému tlaku na náklady [5]. Na základě toho provedl specialista na pohyblivé plasty igus® interní analýzu na svých cílových trzích s cílem vyvíjet se ještě blíže požadavkům zákazníků a vyhnout se nadměrnému inženýrství. Přínos pro průmysl: buď klesnou náklady, nebo je k dispozici více technologií při stejném objemu investic. Úpravou parametrů a pochopením potřeb zákazníka a regulačních požadavků se v nejlepším případě sníží celkové náklady na vlastnictví pro koncového zákazníka.
Průzkum napříč odvětvími, který provedli manažeři vývoje obchodu a produktů společnosti Motion Plastic, ukazuje, které faktory jsou pro zákazníky při nákupu komponent a strojů nejdůležitější:
Osoby s technickým rozhodováním ze všech odvětví kladly důraz na stabilitu a životnost. Dotazovaní inženýři z odvětví stavebních strojů, železnic a námořních plavidel si však významu stability a životnosti nebyli vědomi. Například požadovaný instalační prostor komponenty je spíše nepodstatný, což je vzhledem k velikosti systému jen pravděpodobné.
Pokud jde o vývoj hluku, přikládají inženýři z odvětví lékařské techniky, automobilového a leteckého průmyslu dokonalosti zvláštní význam, zatímco u ostatních respondentů hraje spíše podřadnou roli. Odvětví, v nichž je hluk nepodstatný, těží ze zavedených standardních komponent s dobrým poměrem ceny a výkonu.
Totéž platí pro hmotnost: zatímco pro konstruktéry v letecké a kosmické technice hraje ústřední roli, pro inženýry v ostatních odvětvích je druhořadým faktorem. I zde může koncový zákazník ušetřit náklady při nákupu a vědomě čelit nadměrnému inženýrství ze strany igus®. Je překvapivé, že pro téměř polovinu všech dotazovaných společností z 25 analyzovaných odvětví je otázka doby montáže méně důležitá a také intervaly údržby hrají spíše podřadnou roli.
Téma nadměrného inženýrství dorazilo do průmyslu. Nástroje, jako je konjunkturální analýza, podporují zákazníky i poskytovatele služeb při hledání tenké hranice mezi technickou dokonalostí a nákladově efektivní výrobou. Průmyslové podniky a dodavatelé mohou obstát ve stále tvrdší globální konkurenci pouze tehdy, pokud se soustředí na své klíčové kompetence. To zahrnuje také aktivní vyhledávání a vyhýbání se nadměrnému inženýrství.
Ne však všude: například v lékařské technice se mnoho výrobků/technologií používá přímo na lidech nebo v nich. Dokonalost, smysl pro detail a trochu více bezpečnosti mají i zde přednost. Zde odborníci z oboru skutečně oceňují over-engineering.[6]
[1] https://www.maschinenmarkt.vogel.de/sparen-im-einkauf-verursacht-erhebliche-mehrkosten-a-864291/
[2] Werner Skolaut (ed.), Strojírenství, Springer Verlag.
[3] https://www.wirtschaftswissen.de/einkauf-produktion-und-logistik/produktionsplanung/qualitaetsmanagement-produktion/schluss-mit-overengineering-warum-sie-stets-auf-adaequate-technologien-und-prozesse-setzen-sollten/
[4] https://www.tcw.de/news/optimierung-der-produktspezifikation-mittels-der-conjoint-analyse-980
[5] https://www.pwc.de/de/pressemitteilungen/2020/deutscher-maschinenbau-ist-und-bleibt-auch-2020-im-krisenmodus.html
[6] https://www.ingenieur.de/karriere/arbeitsleben/arbeitssicherheit/over-engineering-fuer-vorteil/

Snížení nákladů
Řada E2.1 je nástupcem osvědčené řady E2/000 e-chain®. Všechny řetězy E2/000 e-chain® lze otevřít ve vnitřním nebo vnějším poloměru. Existují aplikace, kde otevírání a zavírání řetězu není nutné, a nyní lze ušetřit peníze. Řada E2.1 je k dispozici s otevíráním ve vnitřním i vnějším poloměru a také ve verzi bez otevírání. Při stejných rozměrech lze rychle ušetřit mnoho peněz.

Snížení nákladů
Systém E4.1 je robustní a největší rodina e-chain® v programu igus®. Přesvědčuje četnými konstrukčními vychytávkami, které se zaměřují především na vysokou stabilitu a modularitu. Řada E4.1L (L=lehká) přebírá mnoho z těchto triků, ale řada je navržena tak, aby se dala snadněji sestavit, byla lehčí a cenově atraktivnější.

Snížení nákladů
K bezpečnému upevnění energetického řetězu nebo ochranného vedení k robotu lze použít různé robotické svorky od společnosti igus®. S jednoduchými pevnými plastovými držáky lze rychle ušetřit spoustu peněz.

Snížení nákladů
Vodicí systémy z kovu se potýkají se známými problémy: korozí, složitou instalací, vysokou hmotností a vysokými náklady. Materiál vodicího žlabu Guidelite-plus-EG zajišťuje vysokou chemickou odolnost, takže je ideální pro použití v galvanizaci a výrobě hnojiv. Díky nízké hmotnosti a modulární konstrukci je instalace výrazně zjednodušena.

Snížení nákladů
Pomocí kontroly cen chainflex® můžete rychle najít ten správný kabel pro vaše potřeby. Každá elektrická specifikace je k dispozici v 7 kvalitách kabelu. Máte na výběr: příznivou cenu nebo kabel pro vysoké technické požadavky. Díky této široké nabídce kabelů vám můžeme nabídnout velké úspory nákladů u každého typu kabelu; například cenové zvýhodnění 64,7 % u ovládacího kabelu s výhodnou kvalitou CF130.UL.D namísto typického PURkabelu (CF77.UL.D).

Snížení nákladů
Díky naší dodávce just-in-time není třeba skladovat vysoce flexibilní kabely, příslušné konektory a další příslušenství. igus® dodává předem smontované systémy readychain®, které jsou přizpůsobeny pro každou aplikaci a mohou být instalovány na místě v posledním kroku.
S readychain® získáte systémové řešení, ve kterém jsou všechny použité komponenty vzájemně sladěny. Každý systém je před dodáním testován na našich zkušebních stojanech.

Snížení nákladů
S námi můžete objednávat celé systémy pouze s jedním objednacím číslem a také ušetřit drahocenný čas při montáži.
Jedna objednávka, jedna faktura, jedna dodávka, jeden partner. Namísto pořizování velkého množství jednotlivých dílů od různých dodavatelů vám poskytneme vše z jednoho zdroje. Převezmeme za vás nákup optimálních jednotlivých dílů za výhodné ceny a doprovodíme váš projekt od A do Z.

Snížení nákladů
Inteligentní údržba ve věku Průmyslu 4.0: inteligentní plasty od igus® mohou zvýšit spolehlivost strojů, přesně plánovat údržbu a tím šetřit náklady.

Snížení nákladů
Systémy energetického řetězce nejen přenášejí energii, data a média do strojů a systémů. Ovlivňují také jejich náklady na energii. Jak velká tlačná síla, tj. výkon pohonu, je zapotřebí k pohybu energetického řetězce při dané rychlosti? Zde mohou pomoci menší a lehčí energetické řetězy se stejnou stabilitou nebo válečkové energetické řetězy.

Snížení nákladů
Stroje musí fungovat bezpečně a bez poruch. To vyžaduje spolehlivý systém energetických řetězů a kabelů. igus® montážní služby zabraňují prostojům strojů.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h