[[VYŘAZENÝ MODEL
Pro nové konstrukce doporučujeme technicky optimalizovaný e-chain® série E4.56 z konstrukční sady igus® E4.1.
+25 % více samonosné délky, vyšší stabilita a pevnost v tahu, stejná měření a montážní rozměry
Série 41 je k dispozici v omezeném množství do vyčerpání zásob. Podpora produktu a skladové zásoby budou omezeny od r. 2012. S jakýmikoli dotazy se obraťte na svůj kontakt v igus®. Děkujeme za vaše pochopení
K sérii E4.56
Zde můžete svůj systém E-Chain® nakonfigurovat individuálně. Všechny zadané hodnoty a změny se projeví v seznamu dílů umístěném na konci této stránky.
Série 41 - Řetěz, s příčkou na každém dalším článku.
1. KMA montážní konzoly
2. K dispozici pevné nebo otočné montážní konzoly
3. R88: otočné a odstranitelné víčko.
4. R88: odstranitelné příčky
5. Kombinovatelná trubka a řetěz
6. Integrovatelné prvky odlehčení tahu
7. 40/41: příčníky odstranitelné na obou stranách
K dispozici vnitřní šířky Bi: 50–600 mm
K dispozici poloměry ohybu R: 135 až 500 mm
Rozteč: 91 mm/článek = 11 článků/m