UKONČENÝ MODEL
Pro nové návrhy doporučujeme nový technicky vylepšený e-chain® trubky série zipper 15 new.
Série 15 je k dispozici v omezeném množství do vyčerpání zásob. Podpora produktu a skladové zásoby budou omezeny od r. 2012. S jakýmikoli dotazy se obraťte na svůj kontakt v igus®. Děkujeme za vaše pochopení
pro „Zipper“ e-chain® Série 15 new
Zde můžete svůj systém E-Chain® nakonfigurovat individuálně. Všechny zadané hodnoty a změny se projeví v seznamu dílů umístěném na konci této stránky.
Série 15 - Řetěz, otevření trhnutím podél vnějšího poloměru
1. Malá rozteč pro tichý provoz (33 článků/m)
K dispozici vnitřní šířky Bi: 15 až 50 mm
K dispozici poloměry ohybu R: 38 až 180 mm
Rozteč: 30,5 mm na článek = 33 článků/m