Zde můžete svůj systém E-Chain® nakonfigurovat individuálně. Všechny zadané hodnoty a změny se projeví v seznamu dílů umístěném na konci této stránky.
Série 2400AG Verze 02 – řetěz, otvíratelný podél vnitřního poloměru.
Systém autoglide je nyní rozšířen pro igus® E2/000 a dále optimalizován. Větší kluzné povrchy na opěrách autoglide ještě více prodlužují životnost systému. Zacvakávací kluzné boční křídlo zajistí, že je řetěz e-chain® bezpečně vyrovnán na prvních metrech pojezdu. Excentrické vodící díly jsou upevněny k podlaze každé 2 m.
Délka řetězu = S + K3
Na každý řetěz e-chain® jsou potřebná 2 kluzná křídla.
Všimněte si prosím: Navíc je k vnitřní šířce řetězu 14 mm pro šířku dvou kluzných prvků!